- Productos
- IV5047
Detector inductivo
IV5047
IVE3020BBPKG/US-100-DPS
Detector inductivo
IV5047
IVE3020BBPKG/US-100-DPS
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
Alcance [mm] | 20 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 3 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 150 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 |
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|