- Productos
- IT5010
Detector inductivo
IT5010
ITB3001-BPOG/PPU
Detector inductivo
IT5010
ITB3001-BPOG/PPU
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IT5035 Comparador de productos: IT5010 / IT5035 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 1 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 6,5 / L = 35 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 900 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,8 |
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
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | Ø 6,5 / L = 35 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|