- Productos
- IS9202
Detector inductivo
IS9202
ISD2002DARKG/US
Detector inductivo
IS9202
ISD2002DARKG/US
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
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 3,7 |
Corriente de carga mínima [mA] | 4 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,7 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 40 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12 |
---|