Detector inductivo
IS5009
IS-3002-BPOG/10M
Detector inductivo
IS5009
IS-3002-BPOG/10M
- Diseño rectangular especialmente compacto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Indicación bien visible del estado de conmutación
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
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 3044 |
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiales | PBT |
Par de apriete [Nm] | < 0,5; (con arandela) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|