- Productos
- IO5006
Detector inductivo
IO5006
IO-2010-ARKG/19M
Detector inductivo
IO5006
IO-2010-ARKG/19M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 42 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 2 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
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
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 42 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 19 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|