- Productos
- IN5270
Detector inductivo doble para accionadores giratorios
IN5270
IND3004DBPKG/0,50M
Detector inductivo doble para accionadores giratorios
IN5270
IND3004DBPKG/0,50M
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IN5251 Comparador de productos: IN5270 / IN5251 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 26 x 26 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 3 |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
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
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|