Detector inductivo
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
Detector inductivo
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
- Diseño rectangular especialmente compacto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Tecnología de conexión muy compacta
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
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
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 2577 |
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiales | PBT |
Par de apriete [Nm] | < 0,5 |
---|
Par de apriete [Nm] | < 1,2; (si la toma de latón se coloca en la superficie de montaje) |
---|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 50 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|