- Productos
- IM9904
Detector inductivo
IM9904
IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT
Detector inductivo
IM9904
IMC2015-ARKG/0,80M/PUR/US RT
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IM5138 Comparador de productos: IM9904 / IM5138 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 15 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 |
Corriente de carga mínima [mA] | 2 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 150 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 |
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
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiales | Carcasa: PBT; Superficie activa: PEI; abrazadera: PPS |
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
Conexión | Cable: 0,8 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |