- Productos
- IM5108
Detector inductivo
IM5108
IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS
Detector inductivo
IM5108
IMC3035UBPKG/K1/US-100-DPS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IM5130 o IM5131 Comparador de productos: IM5108 / IM5130 / IM5131 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 35 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Factor de corrección K=1 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 11 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 35 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...28,3 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiales | Carcasa: PPE; Superficie activa: PPE; abrazadera: PPS |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|