- Productos
- IM5074
Detector inductivo
IM5074
IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA
Detector inductivo
IM5074
IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Alcance [mm] | 15 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Campo de aplicación
Característica especial | Factor de corrección K=1 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15 |
---|
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1,05 / latón: 1,05 / aluminio: 1,05 / cobre: 1,05 |
---|---|
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiales | latón niquelado; PES; PC |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|