- Productos
- IM505A
Detector inductivo
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Detector inductivo
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IM513A Comparador de productos: IM505A / IM513A Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Alcance [mm] | 30 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: 10...36) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 30 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...24,3 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 5x; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 67) |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
CEM |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,17 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiales | Carcasa: PA; Superficie activa: PA negro; tapa de extremo: PA; abrazadera: naranja; tornillo: 1.4567 (inox / 304Cu) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: con bloqueo, orientable, inox (1.4404 / 316L) |
---|