- Productos
- IM0040
Detector inductivo
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
Detector inductivo
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 15 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Campo de aplicación
Característica especial | Resistente a campos electromagnéticos; antiadherente |
---|---|
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Clase de protección | I |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5,5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 4,5 (140 V AC/DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 450 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 450 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | bloqueo de rearranque tras cortocircuito |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiales | Carcasa: PPE; Superficie activa: PEI antiadherente; abrazadera: zinc conformado a presión |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |