- Productos
- IIT222
Detector inductivo completamente metálico
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Detector inductivo completamente metálico
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
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
Alcance [mm] | 20 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica; Factor de corrección K=1 |
---|---|
Aplicación | Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
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
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |
Carcasa completamente metálica | sí |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|