- Productos
- II5956
Detector inductivo
II5956
IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard
Detector inductivo
II5956
IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Robusta carcasa de metal
- Elevada resistencia CEM de acuerdo con las normas para vehículos
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
Alcance [mm] | 12 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 12 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...9,72 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 147 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT; tapón: TPU |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 1,03 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |