- Productos
- II5813
Detector inductivo
II5813
IIG3022-BPKG/US-100-DPS
Detector inductivo
II5813
IIG3022-BPKG/US-100-DPS
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
Alcance [mm] | 22 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 30 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 22 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...17,6 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 30 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PC |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|