- Productos
- II5717
Detector inductivo
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Detector inductivo
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IIS207 Comparador de productos: II5717 / IIS207 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 15 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 |
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
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | latón niquelado; CO-PC |
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
Conexión | Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |
---|