- Productos
- II5219
Detector inductivo
II5219
IIB3010-BNOG/MS
Detector inductivo
II5219
IIB3010-BNOG/MS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: II5454 Comparador de productos: II5219 / II5454 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 10; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
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
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|