- Productos
- IGC238
Detector inductivo completamente metálico
IGC238
IGK3015-BPKG/M/AM/US104
Detector inductivo completamente metálico
IGC238
IGK3015-BPKG/M/AM/US104
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
Alcance [mm] | 15 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica; Factor de corrección K=1 |
---|---|
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20 |
Clase de protección | III |
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
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; IP 69K; ("Coolant") |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) |
Carcasa completamente metálica | sí |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|