- Productos
- IGC215
Detector inductivo
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Detector inductivo
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IGC250 Comparador de productos: IGC215 / IGC250 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes |
Fluidos | Detecta solo metales férricos; chip inmune al aluminio |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 25 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; ("Coolant") |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: inox (1.4305 / 303) |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|