- Productos
- IG6592
Detector inductivo
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Detector inductivo
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...6,48 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 75 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|