- Productos
- IG6056
Detector inductivo
IG6056
IGK3012UBPKG/K1/SC/US-104-DPS
Detector inductivo
IG6056
IGK3012UBPKG/K1/SC/US-104-DPS
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
Alcance [mm] | 12 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Campo de aplicación
Característica especial | Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos |
---|---|
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 12 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...9,7 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1,1 / latón: 1,1 / aluminio: 1,1 / cobre: 1,1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón revestimiento PTFE; PA 12-GF30; superficie frontal: revestimiento PTFE |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|