- Productos
- IG6004
Detector inductivo
IG6004
IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI
Detector inductivo
IG6004
IGK3004-APKG/0,8MZHUS100DPOACI
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Campo de aplicación
Fluidos | chip inmune al aluminio |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 60 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
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
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT; céramica |
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
Conexión | Cable: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |