- Productos
- IG5939
Detector inductivo AS-Interface
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Detector inductivo AS-Interface
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IGC235 Comparador de productos: IG5939 / IGC235 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | AS-i |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 25 |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,48 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,72 / aluminio: 0,42 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 5 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | PBT; Superficie activa: PPE; abrazadera: PPS |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|