- Productos
- IG5934
Detector inductivo
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
Detector inductivo
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...6,48 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón; PES; revestimiento PTFE |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ayuda de ajuste óptico | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Cable: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |