- Productos
- IG5581
Detector inductivo
IG5581
IGA3005-ANKG/BS-201-ANS
Detector inductivo
IG5581
IGA3005-ANKG/BS-201-ANS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IG5556 Comparador de productos: IG5581 / IG5556 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
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
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PC |
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
Conexión | Conector: 1 x M18; codificación: A |
---|