Detector inductivo
IG5483
IGA3008-BPKG/PH
Detector inductivo
IG5483
IGA3008-BPKG/PH
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
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
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1853 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|