- Productos
- IG5365
Detector inductivo
IG5365
IGA3005-BNKG
Detector inductivo
IG5365
IGA3005-BNKG
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IG5455 Comparador de productos: IG5365 / IG5455 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
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
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|