- Productos
- IG5303
Detector inductivo
IG5303
IGB3008-BPKG/MS/ 6m
Detector inductivo
IG5303
IGB3008-BPKG/MS/ 6m
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
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 |
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
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|