Detector inductivo
IG5248
IGB3005-APOG/10m
Detector inductivo
IG5248
IGB3005-APOG/10m
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 3077 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|