- Productos
- IG5027
Detector inductivo
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Detector inductivo
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IG5578 Comparador de productos: IG5027 / IG5578 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 120 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
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
Conexión | Conector: 1 x Ø 28 mm; codificación: A |
---|