- Productos
- IG0114
Detector inductivo
IG0114
IGA2008-BBOA/V4A/20m
Detector inductivo
IG0114
IGA2008-BBOA/V4A/20m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 |
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
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|