- Productos
- IG010A
Detector inductivo
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
Detector inductivo
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
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
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,449 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT; tapón: TPE-U |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|