- Productos
- IFC232
Detector inductivo
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
Detector inductivo
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 12 |
Campo de aplicación
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 5 DC |
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 0,4 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; ("Coolant") |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 12 |
Materiales | Superficie activa: LCP; Carcasa: Acero inoxidable; Escuadra de fijación: Acero inoxidable; ventana LED: PEI |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,76 m, PVC; alta flexibilidad; 3 x 0,34 mm² |
---|