- Productos
- IF7035
Detector inductivo
IF7035
IF-04-N SS-L-S
Detector inductivo
IF7035
IF-04-N SS-L-S
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Campo de aplicación
Aplicación | No apto para su aplicación en áreas con riesgo de explosión (no ha pasado el control ATEX) |
---|---|
Instalación | para válvulas; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a amplificadores de conmutación según EN 60947-5-6 |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 7,5...30 |
Consumo de corriente [mA] | desamortiguado: > 2,1; amortiguado: < 1 |
Clase de protección | III |
Salidas
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 30 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1500 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 0,001 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | PBT; Target: inox (1.4301 / 304) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x conector para válvulas tipo A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|