- Productos
- IF6039
Detector inductivo
IF6039
IFB3002-BPKG/V4A/0,8M ZH/FLST
Detector inductivo
IF6039
IFB3002-BPKG/V4A/0,8M ZH/FLST
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
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
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
Corriente residual máx. [mA] | 0,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | Acero inoxidable; Superficie activa: PBT; tuercas de fijación: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,8 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x conector plano (4,8 x 0,5 mm) |