- Productos
- IF5964
Detector inductivo
IF5964
IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V
Detector inductivo
IF5964
IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IF5330 Comparador de productos: IF5964 / IF5330 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,42 |
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
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PUR; alta flexibilidad; 3 x 0,34 mm² |
---|