- Productos
- IF5881
Detector inductivo
IF5881
IFK3002-BPKG/US-100-DPS
Detector inductivo
IF5881
IFK3002-BPKG/US-100-DPS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IFC204 Comparador de productos: IF5881 / IFC204 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,47 / cobre: 0,4 |
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
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PC |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|