- Productos
- IF5841
Detector inductivo
IF5841
IFK3003BBPKG/V4A/50M
Detector inductivo
IF5841
IFK3003BBPKG/V4A/50M
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
Alcance [mm] | 3 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...2,4 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
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
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 50 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|