Detector inductivo
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
Detector inductivo
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Para la detección exacta de la posición en máquinas
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
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 945 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|