- Productos
- IE9212
Detector inductivo
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Detector inductivo
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
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
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco |
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
Conexión | Cable: 0,8 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |