- Productos
- IE5239
Detector inductivo
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Detector inductivo
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 1 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 5...36 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 |
Corriente de carga mínima [mA] | 4 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,8 |
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
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|