- Productos
- IE5126
Detector inductivo
IE5126
IEA3001-APOG/V4A
Detector inductivo
IE5126
IEA3001-APOG/V4A
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 1 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | PNP | |
---|---|---|
Función de salida | normalmente cerrado | |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 750 | |
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz] |
|
|
Protección contra cortocircuitos | no | |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,8 |
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
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|