Detector inductivo
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
Detector inductivo
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Tecnología de conexión muy compacta
- Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 5541 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|