- Productos
- IE5093
Detector inductivo
IE5093
IEB3001-BNOG/US-100-DNO
Detector inductivo
IE5093
IEB3001-BNOG/US-100-DNO
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: IE5086 Comparador de productos: IE5093 / IE5086 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 1 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 53 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 750 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,8 |
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
Dimensiones [mm] | M8 x 1 / L = 53 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|