- Productos
- ID5056
Detector inductivo
ID5056
IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01
Detector inductivo
ID5056
IDE3040-BPKG/US-100-DPS M01
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
Alcance [mm] | 40; (fijo: 40) |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 40; (fijo: 40) |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...32,4 |
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
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiales | PPE |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|