- Productos
- ID5045
Detector inductivo
ID5045
IDE3060-ANKG/US-100-DNS
Detector inductivo
ID5045
IDE3060-ANKG/US-100-DNS
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: ID5023 Comparador de productos: ID5045 / ID5023 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 60 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 60 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 60 |
Alcance real Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...48,6 |
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
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiales | PPE modificado |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|