Detector inductivo
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
Detector inductivo
ID5044
ID-3050-BPKG/20m
- Alcance muy amplio
- Gran superficie activa de sensor
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
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
Alcance [mm] | 50 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 50 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 50 |
Alcance real Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...40,5 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1390 |
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiales | PPE |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|