You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. ID0045

Detector inductivo

ID0045

IDC2050BABOA/LS-100K

Detector inductivo

ID0045

IDC2050BABOA/LS-100K

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
  • ce
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 50
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Clase de protección I
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6,5
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 0,8
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 25
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 50
Alcance operativo [mm] 0...40,5; (montaje enrasado en acero ST37)
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,85 / latón: 0,48 / aluminio: 0,46 / cobre: 0,38
Histéresis [% del Sr] 3...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -15...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 92 x 80 x 40
Materiales PPE modificado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
destornillador: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 1/2"; codificación: C