- Productos
- ID0011
Detector inductivo
ID0011
IDE2040-ABOW/TS-700-A
Detector inductivo
ID0011
IDE2040-ABOW/TS-700-A
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: ID0034 Comparador de productos: ID0011 / ID0034 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 40 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 300 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 4 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 40 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 40 |
Alcance real Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...32,4 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materiales | PPE modificado |
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
Conexión | Conector: 1 x Ø 28 mm; codificación: A |
---|