Detector inductivo
IB5120
IB-3020-BPKG/15mPPU
Detector inductivo
IB5120
IB-3020-BPKG/15mPPU
- Con cable de conexión de PVC
- Cuerpo liso de plástico para evitar adherencias
- Carcasa de PTB resistente a los productos cáusticos
- Para aplicaciones en instalaciones de decapado
- Indicación bien visible del estado de conmutación
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
Alcance [mm] | 20 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
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
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 60 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 1853 |
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 15 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|